Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo orientabile in bronzo a saldare, tipo 125H

Valvola di controllo orientabile in bronzo a saldare, tipo 125H

Soldering ensures simple and reliable connections to valves and fittings. Also, the leakage from the fittings will be shut out.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

125H-BNS-SE-N-25A

Codice componente
125H-BNS-SE-N-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura del tubo a saldare

44.09 €

39 giorni 1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua Pressione nominale 125
Materiale corpo EN CC491K Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Saldato Lato di controllo, tipo di attacco Saldato
Massima pressione ammessa(MPa) 1.2 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso acqua costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.2

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo orientabile in bronzo a saldare, tipo 125H, il codice articolo è il seguente: 125H-BNS-SE-N-25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 125H-BNS-SE-N-25A.

Tipologia prodotto

Codice componente
125H-BNS-SE-N-10A
125H-BNS-SE-N-15A
125H-BNS-SE-N-20A
125H-BNS-SE-N-32A
125H-BNS-SE-N-40A
125H-BNS-SE-N-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura del tubo a saldare

23.22 €

39 giorni 3/8B(10A)

24.68 €

39 giorni 1/2B(15A)

32.13 €

39 giorni 3/4B(20A)

62.41 €

39 giorni 1 1/4B(32A)

115.40 €

39 giorni 1 1/2B(40A)

88.24 €

39 giorni 2B(50A)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico