Tipo 125 – valvola di controllo orientabile in bronzo, a vite

Tipo 125 – valvola di controllo orientabile in bronzo, a vite
Questa valvola è altamente sicura contro gli ambienti corrosivi. -Si prega di utilizzarla in tubazioni orizzontali e in posizione verticale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
125-BNS-N-10A
125-BNS-N-15A
125-BNS-N-20A
125-BNS-N-25A
125-BNS-N-32A
125-BNS-N-40A
125-BNS-N-50A
125-BNS-N-65A
125-BNS-N-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

22.32 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

32.62 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

45.00 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

63.48 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

70.59 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

97.08 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

145.26 €

1 11 giorni 2B(50A)2B(50A)

197.68 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

266.84 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Vapore Pressione nominale 125
Materiale corpo CAC (Bronzo fuso) Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Massima pressione ammessa(MPa) 1.2 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.2 Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 0.9

Supporto tecnico