Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
150E-BN-N-10A |
150E-BN-N-15A |
150E-BN-N-20A |
150E-BN-N-25A |
150E-BN-N-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
41.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
53.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
88.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | |
181.80 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua / Vapore | Pressione nominale | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | CAC (Bronzo fuso) | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Massima pressione ammessa(MPa) | 1.6 | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 1.6 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali