Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo orientabile con flangia in ghisa duttile, tipo 20K

Valvola di controllo orientabile con flangia in ghisa duttile, tipo 20K <con coperchio imbullonato>

A tough valve, which has ample heat, corrosive and abrasion resistance. For use in areas that use vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20-DNSF-N-50A
20-DNSF-N-65A
20-DNSF-N-80A
20-DNSF-N-100A
20-DNSF-N-125A
20-DNSF-N-150A
20-DNSF-N-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)

547.56 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)

589.94 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

748.93 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)

936.50 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)

1,268.83 €

Preventivo 5B(125A)5B(125A)

1,498.67 €

Preventivo 6B(150A)6B(150A)

2,323.20 €

Preventivo 8B(200A)8B(200A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Pressione nominale 20K
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia Massima pressione ammessa(MPa) 2.8
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 2.8 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 300°C)(MPa) 2.3 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 2.5
Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 350°C)(MPa) 2.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico