10K – valvola di controllo orientabile in bronzo senza piombo a vite (sede in metallo) (JIS B 2011) <>

10K – valvola di controllo orientabile in bronzo senza piombo a vite (sede in metallo) (JIS B 2011) <<Su questo prodotto è applicato il nuovo contrassegno JIS.>>
Lead-free copper alloy to provide safe water. Used for water and hot-water supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LJ10-BNS-15A
LJ10-BNS-20A
LJ10-BNS-25A
LJ10-BNS-32A
LJ10-BNS-40A
LJ10-BNS-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

39.32 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

50.39 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

73.25 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

90.60 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

110.49 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

174.96 €

1 7 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN CC491K Equiv. (Bronzo fuso senza piombo) Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Massima pressione ammessa(MPa) 1.4

Supporto tecnico