• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 16/12/2018 alle ore 0:00 (CET) 17/12/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo S800, valvola di controllo verticale in acciaio temprato, a vite

  • Sconto volumi elevati

The tempered steel valve is a handle with abundant mechanical strength. Does not cause seizure nor galling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S800-SF-N-50A

Codice componente
S800-SF-N-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

228.78 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua Pressione nominale 800
Materiale corpo EN 1.0482 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc

Si trova sulla pagina di Tipo S800, valvola di controllo verticale in acciaio temprato, a vite, il codice articolo è il seguente: S800-SF-N-50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S800-SF-N-50A.

Tipologia prodotto

Codice componente
S800-SF-N-10A
S800-SF-N-15A
S800-SF-N-20A
S800-SF-N-25A
S800-SF-N-32A
S800-SF-N-40A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

83.19 €

Disponibile Preventivo 3/8B(10A)3/8B(10A)

83.19 €

Disponibile Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)

84.46 €

Disponibile Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)

116.43 €

Preventivo 1B(25A)1B(25A)

191.33 €

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

191.33 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico