Classe 10K – valvola di controllo orientabile a vite

Classe 10K – valvola di controllo orientabile a vite
Valvola in acciaio inox serie U - Può essere utilizzata per macchinari generici e per l'edilizia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UNS-N-15A
UNS-N-20A
UNS-N-32A
UNS-N-40A
UNS-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

96.67 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

82.36 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

131.12 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

183.63 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

290.73 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Massima pressione ammessa(MPa) 1 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a 120°C o inf.)(MPa) 1.0

Supporto tecnico