Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
USF-N-15A |
USF-N-20A |
USF-N-25A |
USF-N-32A |
USF-N-40A |
USF-N-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.30 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 85 | 100 | 70 | ||
173.04 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 95 | 106 | 70 | ||
227.50 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 100 | 116 | 80 | ||
275.23 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 110 | 128 | 80 | ||
340.93 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 125 | 170 | 100 | ||
433.99 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 140 | 188 | 100 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | EN 1.4308 Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Tipo di valvola a saracinesca | Con filettatura interna | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubo |
Lato controllo, tipi di collegamento | Flangia tubo | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::180 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a 180°C o inf.)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali