Filtro a Y in bronzo senza piombo, tipo 150, a vite

Filtro a Y in bronzo senza piombo, tipo 150, a vite
Lead-free copper alloy to enable the provision of safe water. Lead free copper alloy valves for cold and hot water supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L150-BT-N-15A
L150-BT-N-20A
L150-BT-N-25A
L150-BT-N-32A
L150-BT-N-40A
L150-BT-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

46.92 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

51.99 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

86.52 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

109.31 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

107.00 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

174.70 €

1 7 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua Profilo Tipo Y Pressione nominale 150
Materiale corpo EN CC491K Equiv. (Bronzo fuso senza piombo) Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 85°C o inf.)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante a 85°C o inf.)(MPa) 1.0

Supporto tecnico