Filtro a Y in bronzo, tipo 150, a vite (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
150-BT-N-15A
150-BT-N-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

40.94 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

82.62 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua Profilo Tipo Y Pressione nominale 150
Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.6 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.6

Supporto tecnico