• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Filtro a vite in ghisa duttile, tipo 16K (a Y)

Filtro a vite in ghisa duttile, tipo 16K (a Y)
This is a strong valve with excellent heat resistance, corrosion resistance, and abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16-DT-N-15A
16-DT-N-20A
16-DT-N-25A
16-DT-N-32A
16-DT-N-40A
16-DT-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

65.13 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

75.55 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

107.36 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

107.43 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

156.63 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

185.74 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Profilo Tipo Y Pressione nominale 16K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.2 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 2.2 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 2.0

Supporto tecnico