Filtro con flangia in ghisa duttile, tipo 16K (a Y)

Filtro con flangia in ghisa duttile, tipo 16K (a Y)
A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16-DTF-N-25A

Codice componente
16-DTF-N-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

140.04 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Profilo Tipo Y Pressione nominale 16K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) 1B(25A)
Lato di controllo, tipo di attacco Flangia Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) 1B(25A) Pressione di esercizio massima(MPa) 2.2
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 2.2 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 2.0 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 300°C)(MPa) 1.8
Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 350°C)(MPa) 1.6

Si trova sulla pagina di Filtro con flangia in ghisa duttile, tipo 16K (a Y), il codice articolo è il seguente: 16-DTF-N-25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16-DTF-N-25A.

Supporto tecnico