Filtro a vite, classe 20 K (a Y)

Filtro a vite, classe 20 K (a Y)
[Caratteristiche] Valvola in acciaio inox serie U. Per usi generici e macchine da costruzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UT-N-15A
UT-N-20A
UT-N-25A
UT-N-32A
UT-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

101.81 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

97.81 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

125.03 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

138.66 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

311.27 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Profilo Tipo Y Pressione nominale 20K
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.0 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a 180°C o inf.)(MPa) 2.0

Supporto tecnico