Modello standard accurato, Modello S (Giunto per albero)

Modello standard accurato, Modello S (Giunto per albero)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Holes for the spring pins included can be machined in the l/2 position simultaneously with the shaft.
· To extend life, boots and oil pack should be used.
· When the shaft hole shape is B or T, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, the spring pins are not included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-6-A-A
S-8-A-A
S-10-A-A
S-12-A-A
S-14-A-A
S-16-A-A
S-18-A-A
S-20-A-A
S-22-A-A
S-25-A-A
S-30-A-A
S-35-A-A
S-40-A-A
S-45-A-A
S-50-A-A
S-60-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Capacità di trasmissione massima
(N▪m)

71.21 €

1 8 giorni 10616342001–4,00021007

83.40 €

1 5 giorni 10818401,001–2,000190012

81.16 €

41.39 €

1 Stesso giorno

Stock

101022451,001–2,000150021

109.51 €

1 8 giorni 101226501,001–2,000130031

121.83 €

1 Disponibile 5 giorni 101429561,001–2,000115054

94.89 €

1 8 giorni 10163265301–1,000100069

104.01 €

1 8 giorni 10183772301–1,00088098

123.78 €

1 8 giorni 10204282301–1,000770127

143.16 €

1 8 giorni 10224795301–1,000690196

177.64 €

1 8 giorni 102552108301–1,000630265

266.68 €

1 8 giorni 103058122301–1,000560343

417.67 €

1 8 giorni 103570140301–1,000460490

554.06 €

1 8 giorni 104080160301–1,000410834

729.88 €

1 8 giorni 104588175301–1,0003701177

874.46 €

1 8 giorni 105095190301–1,0003401373

1,205.73 €

1 8 giorni 1060115220100~3002802157

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Caratteristiche Elevata precisione / Piccolo Applicazione Standard
Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Supporto tecnico