Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BD-6-A-A |
BD-8-A-A |
BD-10-A-A |
BD-12-A-A |
BD-14-A-A |
BD-16-A-A |
BD-18-A-A |
BD-22-A-A |
BD-25-A-A |
BD-30-A-A |
BD-35-A-A |
BD-40-A-A |
BD-45-A-A |
BD-50-A-A |
BD-60-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Capacità di trasmissione massima (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 12 | 75 | 1,001–2,000 | 1300 | 6 | ||
70.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 16 | 86 | 1,001–2,000 | 1100 | 14 | ||
77.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 20 | 102 | 301–1,000 | 950 | 26 | ||
104.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 24 | 125 | 301–1,000 | 780 | 44 | ||
95.21 € | 1 | 19 giorni | 10 | 14 | 28 | 143 | 301–1,000 | 680 | 70 | ||
113.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 32 | 158 | 301–1,000 | 600 | 98 | ||
149.88 € | 2 | 8 giorni | 10 | 18 | 36 | 180 | 301–1,000 | 530 | 147 | ||
218.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 22 | 44 | 200 | 301–1,000 | 430 | 265 | |
293.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | 50 | 220 | 301–1,000 | 390 | 392 | |
478.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 60 | 275 | 301–1,000 | 310 | 588 | |
597.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | 70 | 310 | 100~300 | 270 | 941 | |
765.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | 80 | 350 | 100~300 | 230 | 1422 | |
938.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 90 | 390 | 100~300 | 210 | 2010 | ||
1,282.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 100 | 426 | 100~300 | 190 | 2648 | ||
1,905.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 120 | 485 | 100~300 | 160 | 4511 |
Loading...
Tipo | Standard | Caratteristiche | Coppia elevata | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard | Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Tipo Q (scomposizione) | NA |
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Capacità di trasmissione massima(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali