Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BS-30-A-A |
BS-40-A-A |
BS-50-A-A |
BS-60-A-A |
HS-6-A-A |
HS-8-A-A |
HS-10-A-A |
HS-12-A-A |
HS-14-A-A |
HS-16-A-A |
HS-20-A-A |
HS-25-A-A |
HSS-6-A-A |
HSS-8-A-A |
HSS-10-A-A |
HSS-12-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Capacità di trasmissione massima (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.64 € | 1 | 18 giorni | 10 | 30 | 60 | 178 | 100~300 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 190 | 353 | ||
957.99 € | 1 | 18 giorni | 10 | 40 | 80 | 228 | 100~300 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 140 | 843 | ||
1,553.17 € | 1 | 18 giorni | 10 | 50 | 100 | 270 | 100~300 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 110 | 1667 | ||
2,278.01 € | 1 | 18 giorni | 10 | 60 | 120 | 300 | Inf. a 100 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 90 | 2844 | ||
64.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12.5 | 40 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 800 | 3 | |
76.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 16 | 50 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 720 | 9 | ||
95.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 20 | 56 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 580 | 15 | ||
119.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 71 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 480 | 26 | |
83.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 25 | 71 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 480 | 26 | ||
139.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 32 | 80 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 360 | 62 | ||
208.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 40 | 100 | 100~300 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 290 | 118 | ||
272.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 50 | 126 | 100~300 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 230 | 226 | ||
68.49 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 6 | 12.5 | 40 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 800 | 3 | |
80.56 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 8 | 16 | 50 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 720 | 9 | |
100.98 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 10 | 20 | 56 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 580 | 15 | |
87.92 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 12 | 25 | 71 | 301–1,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 480 | 26 |
Loading...
Tipo | Standard | Applicazione | Standard | Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Tipo Q (scomposizione) | NA |
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Capacità di trasmissione massima(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali