Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M-2.0-A-A |
M-2.5-A-A |
M-3.0-A-A |
M-3.5-A-A |
M-4.0-A-A |
M-4.5-A-A |
M-5.0-A-A |
M-5.5-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Capacità di trasmissione massima (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 | 6 | 15 | 1000 | 0.4 | ||
57.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2.5 | 6 | 15 | 1000 | 0.4 | ||
69.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | 6 | 18 | 1000 | 0.4 | ||
69.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.5 | 6 | 18 | 1000 | 0.4 | ||
56.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 8 | 24 | 900 | 1.1 | ||
56.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4.5 | 8 | 24 | 900 | 1.1 | ||
56.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 10 | 30 | 700 | 2.4 | ||
56.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5.5 | 10 | 30 | 700 | 2.4 |
Loading...
Tipo | Standard | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 301–1,000 | Caratteristiche | Piccolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Applicazione | Standard | Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Capacità di trasmissione massima(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali