Unitá di regolazione asse X (regolazione manuale)

Unitá di regolazione asse X (regolazione manuale)
[Features]
· An ultra-small type and extremely lightweight X-axis direction fine motion unit.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of small sensors, micro-optics, and pin holes, etc.
· Uses a shaft slide for the travel guide, enabling smooth and stable movement.
· The hole in the center of the stage surface is a through hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-M61-C6M
LS-M63-C6M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità di carico (Gamma)
(N)
Dimensione tavola (Lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (Larghezza) W
(mm)

124.12 €

1 5 giorni 101~4.91213

141.93 €

1 5 giorni 105–301517

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Guida di scorrimento albero Fascetta NA

Supporto tecnico