• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a 2 vie elettrica, serie MD-53

Valvola a 2 vie elettrica, serie MD-53

Outdoor jet-proof structure. Superior durability provided by built-in thermal protector that prevents motor burn-out.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MD-53-15A
MD-53-20A
MD-53-25A
MD-53-32A
MD-53-40A
MD-53-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)

348.07 €

44 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-10~800~1.0

361.12 €

44 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-10~800~1.0

383.56 €

44 giorni 1B(25A)1B(25A)-10~800~1.0

527.06 €

44 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-10~800~1.0

563.60 €

44 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-10~800~1.0

746.25 €

44 giorni 2B(50A)2B(50A)-10~800~1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox fuso Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Rivestimento corpo Fluororesina Metodo di funzionamento Elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico