• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a 2 vie elettrica, serie MD-55

Valvola a 2 vie elettrica, serie MD-55

An outdoor rainproof structure. Thermal protector prevents motor burn-outs that are caused under abnormal conditions.

[Features]
This is an outdoor rainproof structure (JISC0920IP65).
・As this has adopted a thermal protector (partial thermistor) for motor protection, it has superior durability against motor burn out in irregular situations.
・Start and stop operations are rapid and accurate, and this can be confirmed from the operation position display.
・The valve open/close operation is smooth and it can be completely sealed to avoid fluid water hammering.
▪ This can be operated manually.
▪ This has a space heater built-in as a measure against condensation (0.8 W).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MD-55-65A
MD-55-80A
MD-55-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)

1,377.69 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)0~800~1.0

1,560.33 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)0~800~1.0

1,852.57 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)0~800~1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa a grafite sferoidale (EN-JS 1040 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Flangia RF JIS 10K
Lato di controllo, tipo di attacco Flangia RF JIS 10K Rivestimento corpo Fluororesina Metodo di funzionamento Elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico