• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a 2 vie elettrica, serie MD-61

Valvola a 2 vie elettrica, serie MD-61

An outdoor rainproof structure. Utilizes a thermal protector — no abnormal motor burnout will occur. Features A rapid and accurate start/stop operation. Supports checking of operating position display. Includes a built-in space heater to counteract condensation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MD-61-65A
MD-61-80A
MD-61-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)

1,753.42 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)0~800~1.0

2,144.81 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)0~800~1.0

2,567.51 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)0~800~1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Flangia RF JIS 10K
Lato di controllo, tipo di attacco Flangia RF JIS 10K Rivestimento corpo Fluororesina Metodo di funzionamento Elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico