• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a 3 vie elettrica, serie MD-35R

Valvola a 3 vie elettrica, serie MD-35R

Outdoor rainproof structure. Start and stop operations are quick and precise, and can be checked on operating position display. Includes a built-in space heater to counteract condensation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MD-35R-15A
MD-35R-20A
MD-35R-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)

196.90 €

9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-10~800~1.0

218.71 €

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)-10~800~1.0

247.99 €

9 giorni 1B(25A)1B(25A)-10~800~1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 3 vie verticale Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco R Rivestimento corpo Fluororesina Profilo porta Attacco a L
Metodo di funzionamento Elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico