• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di ritorno, serie 109

Valvola di ritorno, serie 109

Indispensable to radiator heating systems with hot-water control. Allows fine control of flow-rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.109-0662-15A
NO.109-0663-20A
NO.109-0762-15A
NO.109-0763-20A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo corpo principale Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Temperatura massima
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

34.37 €

4 giorni [Angolo] Angolo1/2B(15A)1/2B(15A)~120~1.0582652

36.89 €

8 giorni [Angolo] Angolo3/4B(20A)3/4B(20A)~120~1.0662958

34.37 €

4 giorni Dritto1/2B(15A)1/2B(15A)~120~1.08053.534

36.89 €

8 giorni Dritto3/4B(20A)3/4B(20A)~120~1.09162.034.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di ritorno Materiale corpo principale Bronzo Liquido applicabile Acqua
Lato mandata, tipo di collegamento Rp Lato controllo, tipi di collegamento R

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico