• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di miscelazione acqua calda/fredda, serie HV 3

Valvola di miscelazione acqua calda/fredda, serie HV 3

Widely used in valves for fluid return or cold/hot-water radiators, in construction ranging from houses to multi-story buildings and skyscrapers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HV-3A-15A
HV-3A-20A
HV-3S-15A
HV-3S-20A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo corpo principale Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Temperatura massima
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

39.72 €

9 giorni [Angolo] Angolo1/2B(15A)1/2B(15A)~90~0.65625532459~6365~69

54.27 €

9 giorni [Angolo] Angolo3/4B(20A)3/4B(20A)~90~0.66328.559.52862~6870~76

51.00 €

9 giorni Dritto1/2B(15A)1/2B(15A)~90~0.65625532459~6365~69

59.42 €

9 giorni Dritto3/4B(20A)3/4B(20A)~90~0.66328.559.52862~6870~76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola dell'acqua calda/fredda Materiale corpo principale Bronzo Liquido applicabile Acqua
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento R

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico