Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo, serie SCV-2

Valvola di controllo, serie SCV-2

Inline type for compact piping. No restrictions on pipe mounting orientation (horizontal, vertical).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCV-2-40A

Codice componente
SCV-2-40A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

292.50 €

44 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Molla (In linea) Liquido applicabile Acqua / Aria Pressione nominale Senza standard e altro
Materiale corpo Acciaio inox Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1 1/2B(40A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1 1/2B(40A) Pressione di esercizio massima(MPa) 1.6

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo, serie SCV-2, il codice articolo è il seguente: SCV-2-40A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCV-2-40A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico