Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo, valvola di controllo per impianto idrico sanitario, serie CV-25U

Valvola di controllo, valvola di controllo per impianto idrico sanitario, serie CV-25U

Suitable for use in door-to-door water supply in residential complexes and like. Can prevent backflow of contaminated water from water faucets, equipment, and the like when negative pressure occurs inside water mains due to water supply cut off, etc. Spring action design enables pipe mounting in any direction (horizontal or vertical).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CV-25U-20A
CV-25U-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

37.25 €

9 giorni 3/4B(20A)1B(25A)

56.02 €

9 giorni 1B(25A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Molla (In linea) Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Senza standard e altro
Materiale corpo Ottone Lato mandata, tipo di collegamento G Lato di controllo, tipo di attacco R

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico