• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Filtro a U, serie SU-20S

Filtro a U, serie SU-20S

Larger filtration surface designed to address flow rate reduction caused by clogging. Single-touch lid can be removed using a single bolt for convenient to disassembly and cleaning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-20S-20A
SU-20S-25A
SU-20S-32A
SU-20S-40A
SU-20S-50A
SU-20S-65A
SU-20S-80A
SU-20S-100A
SU-20S-125A
SU-20S-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Massima pressione
(MPa)

161.03 €

89 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)1.0

204.35 €

89 giorni 1B(25A)1B(25A)1.0

251.19 €

8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1.0

267.21 €

89 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.0

321.52 €

8 giorni 2B(50A)2B(50A)1.0

473.08 €

8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1.0

529.01 €

8 giorni 3B(80A)3B(80A)1.0

921.22 €

8 giorni 4B(100A)4B(100A)1.0

1,295.95 €

8 giorni 5B(125A)5B(125A)0.7

1,925.72 €

8 giorni 6B(150A)6B(150A)0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Olio / Altro Profilo A U Materiale corpo Ghisa a grafite sferoidale
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia Temperatura massima(°C) 80
Filtro a rete(Maglia) 60 Flangia di collegamento Flangia FF JIS 10K

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico