Codice articolo del costruttore: SU-20-25A
Marca: YOSHITAKE
Prezzo: 202.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SU-20-25A
Liquido applicabile | Acqua / Olio / Altro | Profilo | A U | Materiale corpo | Ghisa a grafite sferoidale |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | 1B(25A) | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia |
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | 1B(25A) | Massima pressione(MPa) | 1.0 | Temperatura massima(°C) | 220 |
Filtro a rete(Maglia) | 60 | Flangia di collegamento | Flangia FF JIS 10K |
Si trova sulla pagina di Filtro a U, serie SU-20, il codice articolo è il seguente: SU-20-25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SU-20-25A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali