• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Filtri a U, serie SU-50S

Filtri a U, serie SU-50S

A significantly downsized, lightweight U-Strainer. Utilizes a quick-opening type lid for easy disassembly and cleaning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-50S-65A
SU-50S-80A
SU-50S-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)

256.26 €

8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

355.76 €

8 giorni 3B(80A)3B(80A)

463.23 €

8 giorni 4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Olio / Altro Profilo A U Materiale corpo Ghisa a grafite sferoidale
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia Massima pressione(MPa) 1.0
Temperatura massima(°C) 80 Filtro a rete(Maglia) 60 Flangia di collegamento Flangia FF JIS 10K

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico