Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Filtro W (a 2 vie), serie SW-10

Filtro W (a 2 vie), serie SW-10

The left/right switching operation enables the screen to be cleaned without stopping fluid filtration. It has adopted a cock-raising mechanism, allowing smooth handle operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-10-FCD-20A
SW-10-FCD-25A
SW-10-FCD-32A
SW-10-FCD-40A
SW-10-FCD-50A
SW-10-FCD-65A
SW-10-FCD-80A
SW-10-FCD-100A
SW-10-SCS-20A
SW-10-SCS-25A
SW-10-SCS-32A
SW-10-SCS-40A
SW-10-SCS-50A
SW-10-SCS-65A
SW-10-SCS-80A
SW-10-SCS-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)

652.31 €

10 giorni [Ghisa] EN-JS 1040 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

657.53 €

10 giorni [Ghisa] EN-JS 1040 Equiv.1B(25A)1B(25A)

714.94 €

10 giorni [Ghisa] EN-JS 1040 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

1,022.83 €

10 giorni [Ghisa] EN-JS 1040 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

1,059.36 €

10 giorni [Ghisa] EN-JS 1040 Equiv.2B(50A)2B(50A)

1,362.03 €

10 giorni [Ghisa] EN-JS 1040 Equiv.2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

1,555.12 €

10 giorni [Ghisa] EN-JS 1040 Equiv.3B(80A)3B(80A)

3,365.94 €

10 giorni [Ghisa] EN-JS 1040 Equiv.4B(100A)4B(100A)

3,251.13 €

10 giorni [Acciaio inox] SCS3/4B(20A)3/4B(20A)

3,272.01 €

10 giorni [Acciaio inox] SCS1B(25A)1B(25A)

4,420.09 €

10 giorni [Acciaio inox] SCS1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

5,270.71 €

10 giorni [Acciaio inox] SCS1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

5,531.63 €

10 giorni [Acciaio inox] SCS2B(50A)2B(50A)

8,245.27 €

10 giorni [Acciaio inox] SCS2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

8,454.01 €

10 giorni [Acciaio inox] SCS3B(80A)3B(80A)

13,307.24 €

10 giorni [Acciaio inox] SCS4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Olio / Altro Profilo Profilo a W Lato mandata, tipo di collegamento Flangia
Lato di controllo, tipo di attacco Flangia Massima pressione(MPa) 1.0 Temperatura massima(°C) 80
Filtro a rete(Maglia) 60 Flangia di collegamento Flangia FF JIS 10K

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico