[Features]
· Small and lightweight for dust protection in various types of pipelines.
· A high flow-rate maritime type product with a larger filtration surface. Allows for a reduction in flow rate caused by clogging.
· Utilizes an easy plug where machining of relief for residual pressure is performed. Safe and simple cap removal for easy disassembly and cleaning.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SY-9-15A |
SY-9-25A |
SY-9-32A |
SY-9-40A |
SY-9-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) |
---|---|---|---|---|---|
153.94 € | 10 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
185.25 € | 10 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
216.56 € | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
243.18 € | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
280.23 € | 10 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Altro | Profilo | Tipo Y | Materiale corpo | Ghisa a grafite sferoidale |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Massima pressione(MPa) | 1.0 |
Temperatura massima(°C) | 80 | Filtro a rete(Maglia) | 60 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.