Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Filtro a cono, serie ST-1-10

Filtro a cono, serie ST-1-10

[Features]
• Used for flushing during operation startup.
• A simple strainer attached between flanges of short pipe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-1-10-25A
ST-1-10-32A
ST-1-10-40A
ST-1-10-50A
ST-1-10-65A
ST-1-10-80A
ST-1-10-100A
ST-1-10-125A
ST-1-10-150A
ST-1-10-200A
ST-1-10-250A
ST-1-10-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)

130.98 €

45 giorni 1B(25A)1B(25A)

134.11 €

45 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

135.67 €

45 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

139.33 €

45 giorni 2B(50A)2B(50A)

176.38 €

45 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

210.30 €

45 giorni 3B(80A)3B(80A)

238.48 €

45 giorni 4B(100A)4B(100A)

342.33 €

45 giorni 5B(125A)5B(125A)

399.74 €

45 giorni 6B(150A)6B(150A)

600.13 €

Preventivo 8B(200A)8B(200A)

694.06 €

Preventivo 10B(250A)10B(250A)

876.71 €

Preventivo 12B(300A)12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Altro Profilo Profilo conico Materiale corpo Acciaio inox
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia Massima pressione(MPa) 1.0
Temperatura massima(°C) 220 Filtro a rete(Maglia) 80

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico