Uses a wax thermostatic element in the heat-sensitive element, and supports a maximum operating pressure of 0.35 MPa; also used in radiators for various types of heating. Small, lightweight, and quiet.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TS-4A-15A |
TS-4A-20A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) |
---|---|---|---|---|---|
80.09 € | 19 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
81.49 € | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipi di valvola | Valvole radiatore | Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo principale | EN CC491K Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore | Lato mandata, tipo di collegamento | R | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.