[Features]
• Can simultaneously absorb all types of pipe displacement, including from expansion/contraction, rotation, and twisting.
• Suitable when there is limited piping space.
• Uses unique packing that offers excellent heat, oil, abrasion, and corrosion resistance.
• With such a low operating torque, the fixed-point strength is also able to remain low.
• The fixed point and guide can be made smaller, or even reduced, helping save on costs.
• Offers excellent durability against impact and water hammers.
• The SHASE-S007 mechanical type displacement absorption piping joint was manufactured in compliance with the standards of The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan. (UB-1/2/11)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UB-1-32A
Tipo raccordo | Giunto a sfera | Fluidi applicabili | Vapore / Acqua / Olio / Aria | Tipi di parti di collegamento | Vite |
---|---|---|---|---|---|
Materiale parti di collegamento | Acciaio al carbonio fuso | Filettatura nominale tipo B (Tipo A) | 1 1/4B(32A) | Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.98 |
Si trova sulla pagina di Giunto a sfera, serie UB-1/UB-2, il codice articolo è il seguente: UB-1-32A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UB-1-32A.
ATOMS
Prezzo standard 57.35 €
Giorni spedizione: 6 giorni
ATOMS
Prezzo standard 83.90 €
Giorni spedizione: 6 giorni
MISUMI
Prezzo standard 2.02 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.91 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.00 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.49 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
KITZ
Prezzo standard 5.32 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.