Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UB-11-50A |
UB-11-65A |
UB-11-80A |
UB-11-100A |
UB-11-125A |
UB-11-150A |
UB-11-200A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|
1,086.02 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | ||
1,262.04 € | 1 | 10 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
1,680.89 € | 1 | 10 giorni | 3B(80A) | ||
3,100.84 € | 1 | 10 giorni | 4B(100A) | ||
3,179.32 € | 1 | 10 giorni | 5B(125A) | ||
3,663.27 € | 1 | 10 giorni | 6B(150A) | ||
6,015.79 € | 1 | 10 giorni | 8B(200A) |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto a sfera | Fluidi applicabili | Vapore / Acqua / Olio / Aria | Tipi di parti di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale parti di collegamento | Acciaio al carbonio fuso | Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.98 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali