Raccordo per tubi flessibili, serie EB-11

Raccordo per tubi flessibili, serie EB-11
Equipped with a control ring to reinforce resistance to internal pressure and provide uniform expansion and contraction of the bellows. Simple structure, consisting of a flange, short pipe, and bellows, allows easy maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EB-11-20A
EB-11-25A
EB-11-32A
EB-11-40A
EB-11-50A
EB-11-65A
EB-11-80A
EB-11-100A
EB-11-125A
EB-11-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale tipo B (Tipo A)

451.13 €

1 10 giorni 3/4B(20A)

476.25 €

1 10 giorni 1B(25A)

508.54 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

552.32 €

1 10 giorni 1 1/2(B40A)

674.79 €

1 10 giorni 2B(50A)

808.30 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)

997.72 €

1 10 giorni 3B(80A)

1,259.72 €

1 10 giorni 4B(100A)

1,795.78 €

1 10 giorni 5B(125A)

2,157.79 €

1 10 giorni 6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Fluidi applicabili Vapore / Acqua / Olio / Aria Tipi di parti di collegamento Flangia
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Materiale parti di collegamento Acciaio al carbonio Massima pressione di esercizio(MPa) 2.0
Flangia di collegamento Flangia RF JIS 20K

Supporto tecnico