Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EB-12-25A
Tipo raccordo | Profilo soffietti | Fluidi applicabili | Vapore / Acqua / Olio / Aria | Tipi di parti di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Materiale parti di collegamento | Acciaio al carbonio | Filettatura nominale tipo B (Tipo A) | 1B(25A) |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 2.0 | Flangia di collegamento | Flangia RF JIS 20K |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi flessibili, serie EB-12, il codice articolo è il seguente: EB-12-25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EB-12-25A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali