Raccordo per tubi flessibili, serie ES-10 / 11

Raccordo per tubi flessibili, serie ES-10 / 11
Enhanced extension length capability reduces the need for pipe fittings and fixing points, making it economical. Strong resistance to water hammering and shocks, and superior durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ES-10-100-20A
ES-10-100-25A
ES-10-100-32A
ES-10-100-40A
ES-10-100-50A
ES-10-100-65A
ES-10-100-80A
ES-10-100-100A
ES-10-200-25A
ES-10-200-32A
ES-10-200-40A
ES-10-200-50A
ES-10-200-65A
ES-10-200-80A
ES-10-200-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale parti di collegamento Filettatura nominale tipo B (Tipo A) Massima lunghezza di espansione e contrazione
(mm)

663.43 €

1 10 giorni [Ghisa] Ghisa a grafite sferoidale3/4B(20A)100

663.43 €

1 10 giorni [Ghisa] Ghisa a grafite sferoidale1B(25A)100

759.19 €

1 10 giorni [Ghisa] Ghisa a grafite sferoidale1 1/4B(32A)100

823.56 €

1 10 giorni [Ghisa] Ghisa a grafite sferoidale1 1/2(B40A)100

897.98 €

1 10 giorni [Ghisa] Ghisa a grafite sferoidale2B(50A)100

1,388.45 €

1 10 giorni [Ghisa] Ghisa a grafite sferoidale2 1/2B(65A)100

1,553.98 €

1 10 giorni [Ghisa] Ghisa a grafite sferoidale3B(80A)100

2,116.47 €

1 10 giorni [Ghisa] Ghisa a grafite sferoidale4B(100A)100

766.06 €

1 10 giorni [Acciaio] Acciaio laminato1B(25A)200

916.32 €

1 10 giorni [Acciaio] Acciaio laminato1 1/4B(32A)200

1,013.51 €

1 10 giorni [Acciaio] Acciaio laminato1 1/2(B40A)200

1,425.56 €

1 10 giorni [Acciaio] Acciaio laminato2B(50A)200

1,734.23 €

1 10 giorni [Acciaio] Acciaio laminato2 1/2B(65A)200

1,933.83 €

1 10 giorni [Acciaio] Acciaio laminato3B(80A)200

2,597.26 €

1 10 giorni [Acciaio] Acciaio laminato4B(100A)200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo A manicotto Fluidi applicabili Vapore / Acqua / Olio / Aria Tipi di parti di collegamento Flangia
Massima pressione di esercizio(MPa) 1

Supporto tecnico