Catena a sfere in acciaio inossidabile

Catena a sfere in acciaio inossidabile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Cut chains of different sizes (in one meter increments) are available (from 1 m to 30 m).

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2.3-R-1M
2.3-R-3M
2.3-R-5M
3.2-R-2M
3.2-R-5M
4.5-R-2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cod. comp. Lunghezza
(m)
Diametro filo d utilizzato
(mm)

6.20 €

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13212.3

18.83 €

1 Disponibile 6 giorni 13232.3

31.64 €

1 Disponibile 6 giorni 13252.3

10.53 €

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13323.2

34.16 €

1 Disponibile 6 giorni 13353.2

19.30 €

1 Disponibile 7 giorni 13424.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena a sfere Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico