Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IR-S6049-300-C-C
Lunghezza nominale MAX(mm) | 300 | Diametro esterno corpo applicabile(φ) | 60 | Diametro interno corpo principale(φ) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Tessuto in neoprene (nero) | Diametro foro morsetto(φ) | 49 | Lunghezza foro morsetto(mm) | 20 |
Configurazione | Morsetto x morsetto |
Si trova sulla pagina di Soffietti rotondi – serie IR, il codice articolo è il seguente: IR-S6049-300-C-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR-S6049-300-C-C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali