Soffietti piatti – serie AF-F

Soffietti piatti – serie AF-F
[Caratteristiche]
Il materiale è una lama AF appositamente progettata per il soffietto. - Si tratta di una lama AF con rivestimento in uretano sul tessuto di base in poliestere. - Dimensioni e specifiche speciali sono disponibili anche separatamente per le dimensioni di altezza (H) 35 mm e 55 mm. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore. [Attenzione] Le piastre di montaggio non sono incluse nella fornitura. Utilizzare una piastra in rame, in acciaio inox o in resina a seconda dell'applicazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AF-F35-W200-1000
AF-F35-W400-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza complessiva W
(mm)
Passo foro di montaggio D

308.02 €

1 36 giorni 20075

396.37 €

1 36 giorni 400175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza nominale MAX(mm) 1000 Gamma lunghezza applicabile(mm) 100~1000 Numero di denti 50
Altezza h(mm) 35 Numero fori di montaggio N 6 Materiale lamiera Tessuto in poliestere

Supporto tecnico