Soffietti rotondi per unità carrello singole (con piastra intermedia) – serie YM

Soffietti rotondi per unità carrello singole (con piastra intermedia) – serie YM
[Features]
· Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YM30T
YM40T
YM50T
YM60AT
YM60BT
YM80T
YM90T
YM100T
YM110T
YM135T
YM160T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza nominale MAX
(mm)
Numero di denti Diametro esterno corpo applicabile
(φ)
Diametro interno corpo principale
(φ)
Diametro interno piastra intermedia
(φ)

30.64 €

1 8 giorni 10751530109

33.35 €

1 8 giorni 107512401817

36.34 €

1 8 giorni 107515503026

46.58 €

1 8 giorni 107515604036

46.98 €

1 8 giorni 1015015603026

51.56 €

1 8 giorni 1015015805046

62.22 €

1 8 giorni 1015015906056

71.48 €

1 8 giorni 10150151007061

84.42 €

1 8 giorni 10150151108071

110.30 €

1 8 giorni 101501513510596

114.29 €

1 8 giorni 1015010160120115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliuretano termoplastico (nero) Materiale piastra intermedia Policarbonato (trasparente)

Supporto tecnico