Flangia rombica modello eccentrico per Ruota inossidabile acciaio argento Serie Economica

Flangia rombica modello eccentrico per Ruota inossidabile acciaio argento Serie Economica
[Features]
· The bearing, fixed eccentric wheel, and bearing box are all made of corrosion-resistant stainless steel, making the product suitable for use with machinery that doesn't handle rust well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MUSFL000
MUSFL001
MUSFL002
MUSFL003
MUSFL004
MUSFL005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)

62.90 €

1 5 giorni 101060

78.21 €

1 5 giorni 101263

82.38 €

1 5 giorni 101567

85.56 €

1 5 giorni 101771

98.23 €

1 5 giorni 102090

108.00 €

1 5 giorni 102595

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto con flangia a forma di rombo Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con collare eccentrico
Con supporto dritto, categoria Standard

Supporto tecnico