WA Attacco femmina Modello SP【1-1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

WA Attacco femmina Modello SP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Trivalent chromate products are also available in addition products in the catalog.

[Features]
· Spring washer and flat washer embedded in a hexagonal socket head bolt that conforms to P type use location specifications.
· Ideal when a loosening resistance effect utilizing spring reaction force is required, especially when tightening to a target object is not possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
087830006
087830010
087830014
087830015
087830016
087830030
087840008
087840010
087840012
087840016
087840020
087840030
087840045
087850010
087850012
087850015
087850016
087850018
087850020
087850025
087850030
087860010
087860012
087860015
087860016
087860020
087860025
087860030
087860035
087860040
087880016
087880018
087880020
087880025
087880030
087880040
087880045
087880050
087890050
087892020
087892045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)

127.22 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 10360.5

119.23 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 103100.5

130.22 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 103140.5

131.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 103150.5

131.87 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 103160.5

125.59 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 103300.5

125.44 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10480.7

126.07 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 104100.7

130.84 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 104120.7

133.33 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 104160.7

99.82 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 104200.7

97.46 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 104300.7

101.77 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 104450.7

0.22 €

1 Disponibile 7 giorni 105100.8

0.16 €

1 5 giorni 105120.8

0.17 €

1 5 giorni 105150.8

0.17 €

1 5 giorni 105160.8

87.08 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 105180.8

56.24 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 105200.8

84.84 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 105250.8

68.24 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 105300.8

89.08 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 106101

90.16 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 106121

91.81 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 106151

93.23 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 106161

96.47 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 106201

79.82 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 18 giorni 106251

67.97 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 106301

42.97 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 17 giorni 106351

68.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 106401

63.67 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 108161.25

82.24 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 108181.25

84.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 108201.25

89.42 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 108251.25

50.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 108301.25

58.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 108401.25

0.81 €

1 Disponibile 6 giorni 108451.25

54.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 108501.25

106.44 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1010501.5

69.84 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 1012201.75

52.31 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 1012451.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale EN 1.7220 Equiv. Trattamento superficie Cromatura trivalente
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Classe di resistenza (acciaio) 10.9 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico