Vite di fermo a esagono incassato Modello Float Modello A【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite di fermo a esagono incassato Modello Float Modello A
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
A seconda della posizione del diametro di riferimento, esistono due tipi: il tipo affondante e il tipo flottante. [Caratteristiche] Sono utilizzati per la tenuta in settori quali sistemi idraulici, sistemi pneumatici, pompe e automobili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
910000005
910000010
910000020
910000030
910000040
910000060
910000100
910200005
910200010
910200020
910200030
910200040
910200060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (R) Lunghezza ±0,4
(mm)
Materiale Trattamento superficie

0.60 €

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/167[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

0.60 €

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/88[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

0.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101/411[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

0.31 €

1 5 giorni 103/812[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

1.00 €

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/215[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

1.03 €

1 Disponibile 5 giorni 103/417[Acciaio] Acciaio al carbonio forgiato[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

3.63 €

2.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10119[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.[Ossido nero] Pellicola di ossido nero

539.68 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 101/167-Gambo, passivazione

1.17 €

1 Disponibile 5 giorni 101/88-Gambo, passivazione

1.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101/411-Gambo, passivazione

2.59 €

1 Disponibile 5 giorni 103/812-Gambo, passivazione

4.33 €

1 5 giorni 101/215-Gambo, passivazione

9.82 €

1 Disponibile 5 giorni 103/417-Gambo, passivazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato A spina Spine galleggianti

Supporto tecnico