Perno della cerniera / acciaio / B-980 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-980-1
B-980-2
B-980-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

5.68 €

1 6 giorni 1010616810542

4.64 €

1 6 giorni 108414610543

4.16 €

1 Stesso giorno

Stock

107012510544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Materiale Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica Finitura superficie Tessuto
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico