Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-521-1(BA-71)
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 70 | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 22 | Spessore piastra t(mm) | 3.2 | Diametro albero φD(mm) | 8 |
Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 11779 |
Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, B-521, il codice articolo è il seguente: B-521-1(BA-71).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-521-1(BA-71).
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali