Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-524(BA-73)
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 38 | Spessore piastra t(mm) | 3.2 | Diametro albero φD(mm) | 8 |
Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 11781 |
Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, B-524, il codice articolo è il seguente: B-524(BA-73).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-524(BA-73).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali