Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-591
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 70 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 26 | Spessore piastra t(mm) | 2.6 | Diametro albero φD(mm) | 5 |
Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 10531 |
Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, B-591, il codice articolo è il seguente: B-591.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-591.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali