Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-590-2
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 80 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 81 | Spessore piastra t(mm) | 3.2 | Diametro albero φD(mm) | 6 |
Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 10530 |
Si trova sulla pagina di U-sagoma cerniera nascosta, B-590, il codice articolo è il seguente: B-590-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-590-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali